{"product":{"productId":"agid.21700","price":21.76,"name":"Scharniere Stahl oder Edelstahl innenliegend, Öffnungswinkel 125°"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Edelstahl 1.4404, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Ausführung
verzinkt.
blank.
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Edelstahl 1.4404, Achsen und Verbindungselemente anodisiertes Aluminium.
Ausführung
verzinkt.
blank.
blank.
Hinweis
Die Scharniere sind widerstandsfähig gegen Biegen und Torsion.
Der Öffnungswinkel ist abhängig von der Türstärke:
- max. 2 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 125°
- max. 8 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 110°
- max. 13 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 100°
Der Öffnungswinkel ist abhängig von der Türstärke:
- max. 2 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 125°
- max. 8 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 110°
- max. 13 mm Materialstärke: Öffnungswinkel von 100°
Montage
- Für versenkte oder aufgesetzte Montage.
- Rechts- oder linksseitig montierbar.
- Für horizontale oder vertikale Anwendungen.
- Rechts- oder linksseitig montierbar.
- Für horizontale oder vertikale Anwendungen.
Zeichnungshinweis
1) versenkte Montage
2) aufgesetzte Montage
2) aufgesetzte Montage
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.