Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile.
Durch werkzeuglose Demontage der Achsbolzen können die Scharnierhälften schnell getrennt und verbunden werden.
Die Scharniere finden Anwendung an Klappen, Hauben oder Rahmen.
Anwendung im Innen- und Außenbereich möglich.
Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Schlüsselring Edelstahl 1.4310.

Ausführung
Scharnier poliert.
Achsbolzen Schlüsselring blank.
Hinweis
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedliche Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Vorteile
werkzeuglose Montage/Demontage
Lieferumfang
Zwei Scharnierhälften.
Ausgewählter Achsbolzen und/oder Zubehör.
Auf Anfrage
Kombinationen unterschiedlicher Scharnierflügellängen.
Zeichnungshinweis
Form A: mit Steckbolzen
Form B: mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring
Form C: mit Bolzen/Kopf und Splint

2) Achsbolzen
3) Splint
4) Schlüsselring
Zubehör
K0776 Steckbolzen mit Klappsicherung.
Bolzen mit Kopf ISO 2341.
Steckbolzen mit Schlüsselring.
K1136 Splint DIN EN ISO 1234.
K0367 Schlüsselring.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch