{"product":{"productId":"agid.19948","price":11.91,"name":"Scharnier aus Aluminium, mit Rastfunktion"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet alle 30° von 0° bis 270° ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen.
Das Rastmoment ist nicht einstellbar.
Toleranz Drehmoment ± 20 %
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Das Rastmoment ist nicht einstellbar.
Toleranz Drehmoment ± 20 %
Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich
von -30 °C bis +70 °C
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.