{"product":{"productId":"agid.19963","price":22.47,"name":"Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder schließend"},"currency":"EUR"}
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301
- Selbstschließend
- Form B: mit Bohrungen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.