Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Spannfeder aus Edelstahl.

Ausführung
Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft