{"product":{"productId":"agid.27719","price":10.13,"name":"Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, Feder öffnend
ab
18,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, Feder schließend
ab
19,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,35 Nm, ohne Feder
ab
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Unterlegscheiben POM.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Stahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen von Türen und Klappen.
Die freischwingenden Scharniere können auf Grund gleicher Maße und Aussehen mit den Scharniere mit Feder kombiniert werden.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm
Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt.
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die freischwingenden Scharniere können auf Grund gleicher Maße und Aussehen mit den Scharniere mit Feder kombiniert werden.
Öffnungswinkel 270°.
Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Drehmoment der Feder schließend:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,35 Nm
Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt.
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich
von -20 °C bis +80 °C
Zubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.