{"product":{"productId":"agid.20652","price":104.65,"name":"Anschraubscharniere einstellbar Edelstahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahl 1.4571.
Ausführung
seidenmatt poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4571.
Ausführung
seidenmatt poliert.
Hinweis
Anschraubscharnier für innenliegende Türen, von außen anschraubbar, bis ±4 mm höhenverstellbar durch Gewindebolzen. Die Zufügung von Titan in Edelstahl 1.4571 erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Der Öffnungswinkel beträgt max. 180°.
Zeichnungshinweis
1) Gewindestift M4, DIN 916
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.