{"product":{"productId":"agid.27793","price":0.12,"name":"Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper Polyethylen.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund
ab
0,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch
ab
0,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Verschlussstopfen Kunststoff für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig
ab
0,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyethylen.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
*Der Artikel weist infolge des Materialverhaltens und der Geometrie Längsverzug auf - für Gleiter und Fußstopfen gut geeignet.
Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen.
Die Angabe nach der Bezeichnung der passenden Rohre in der Tabelle bei ID, bezieht sich auf die Wandstärke der Rohre.
Die Lamellen sind geschlossen oder unterbrochen. Produktionstechnisch bedingt kann ein Restanguss die Schaftlänge überragen.
Die Anzahl der Lamellen je Stopfen variiert zwischen 2-4 Lamellen.
Die Angabe nach der Bezeichnung der passenden Rohre in der Tabelle bei ID, bezieht sich auf die Wandstärke der Rohre.
Anwendung
Verschlussstopfen werden als Kantenschutz bzw. zum Verschließen von Rohrenden verwendet.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.