{"product":{"productId":"agid.27792","price":0.62,"name":"Schutzkappen Kunststoff für Vierkantrohre, Form B, rechteckig"},"currency":"EUR"}
- Für Vierkantrohre
- Schutz vor scharfen Kanten
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Polyethylen.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Anwendung
Die Kappen dienen als Schutz vor scharfen Kanten an Rohren.
Montage
Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.