{"product":{"productId":"agid.2022","price":6.35,"name":"Rundrohre"},"currency":"EUR"}
- Fertigungstoleranzen sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt
- Werkstoff: Stahl oder Aluminium
- Auf Anfrage: verschiedene Ausführungen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl 1.0037.
Aluminium EN AW-6060.
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Aluminium hell eloxiert.
Aluminium hell eloxiert.
Hinweis
Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.
Auf Anfrage
- Edelstahlrohre
- kundenspezifischer Zuschnitt
- kundenspezifischer Zuschnitt
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.