{"product":{"productId":"agid.17832","price":49.78,"name":"Rohrverbinder Kreuzstück Edelstahl, Form B"},"currency":"EUR"}
- Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
- Ø 30 und Ø 40 mm: Gewindeabdeckung aus Silikon
- Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung
Beschreibung
Werkstoff
elektrolytisch poliert.
Ausführung
Klemmhebel zur Befestigung.
Hinweis
Edelstahl Feinguss 1.4308.
Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Auf Anfrage
- Rund- und Vierkantrohre K0493
Zubehör
Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.