Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Rohrverbinder Gelenkfüße mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkfüße mit Außenverzahnung (K0485) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden.
Auf Anfrage
Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Oft zusammen gekauft