Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre K0493
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch