Edelstahl 1.4404.
Beschreibung
Nur in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleistet werden. Die polierten Schrauben haben eine Oberflächenrauhtiefe von Ra < 0,8 µm. Des Weiteren sind innenliegende Übergänge mit einem Mindestradius von 3 mm ausgeführt, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet.
Die Sechskantschrauben mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben eignen sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entsprechen darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird.
Edelstahl 1.4404.
Nur in Verwendung mit speziell abgestimmter Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.
Sechskanthutmutter mit Bund K1493.
Stecknüsse mit Kunststoffeinsätzen K1361.
Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362.