{"product":{"productId":"agid.32153","price":6.74,"name":"Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Edelstahl"},"currency":"EUR"}
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik
- Edelstahlausführung
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Exzenterhebel hat eine technisch optimierte Druckscheibe aus Kunststoff.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Werkstoff
Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zubehör
Bei leicht gekrümmten Auflageflächen kann optional eine Scheibe aus Edelstahl K2130 mitbestellt werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.