{"product":{"productId":"agid.20245","price":7.08,"name":"Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde, Druckscheibe und Stiftschraube Edelstahl"},"currency":"EUR"}
- Exzenterhebel dienen dem schnellen und drehmomentfreien Spannen von Werkstücken
- Vorteil: Werkstück muss nicht zusätzlich gesichert werden
- Anwendungsgebiete: Maschinen- und Montagebau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittelindustrie
- Keine Spannkraftverluste durch eine mögliche Retardation
- Ausführungen: elektrolytisch poliert oder gestrahlt
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet.
Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Hinweis
Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.