DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt.
Stahlteile blau passiviert.
Hinweis
Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Entdecken Sie unser Produktsortiment