DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik.
Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.
Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.
Werkstoff
Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert.
Betätigungsweise
Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.
Anwendung
Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.
Vorteile
Sieben Farbvarianten.
Auf Anfrage
Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie unser Produktsortiment