Werkstoff
Aluminiumprofil.
Acrylglas.
Acrylglas.
Ausführung
Vierkantprofil.
Acrylglasscheibe.
Acrylglasscheibe.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumprofil.
Acrylglas.
Acrylglas.
Ausführung
Vierkantprofil.
Acrylglasscheibe.
Acrylglasscheibe.
Hinweis
Höhe komplett: 1275 mm
Höhe Durchreiche: variabel
Breite Rahmen: 900 mm
Fußfläche je: 72x60 mm
Tischaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben.
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.
Vierkantprofil, Rahmen oben offen.
Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm.
Höhe Durchreiche: variabel
Breite Rahmen: 900 mm
Fußfläche je: 72x60 mm
Tischaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben.
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.
Vierkantprofil, Rahmen oben offen.
Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm.
Anwendung
Ladengeschäfte / Apotheken
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
Arztpraxen / Wartezimmer
Empfangstheken / Eingangsbereich
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
Arztpraxen / Wartezimmer
Empfangstheken / Eingangsbereich
Auf Anfrage
Sondergrößen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.