DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumprofil.
Acrylglas.
Ausführung
Vierkantprofil.
Acrylglasscheibe.
Hinweis
Höhe komplett: 1886 mm
Breite Rahmen: 900 mm
Fußfläche je: 72x60 mm

Bodenaufsteller bestehend aus Aluminiumrahmen und eingesetzten Acrylglasscheiben.
Stabil konstruiert und universell einsetzbar.

Vierkantprofil, Rahmen oben offen.
Acrylglas 850x850 mm, Stärke 4 mm.
Gesamte lichte Höhe 1000 mm.
Durchreiche 140 mm bei Tischhöhe 860 mm.
Anwendung
Ladengeschäfte / Apotheken
Lebensmittelmärkte / Kassenbereiche
Arztpraxen / Wartezimmer
Empfangstheken / Eingangsbereich
Auf Anfrage
Sondergrößen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch