{"product":{"productId":"agid.27271","price":76.95,"name":"Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse glasfaserverstärkt.
Hohlwelle brüniert.
Hohlwelle brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse glasfaserverstärkt.
Hohlwelle brüniert.
Hohlwelle brüniert.
Hinweis
Stellknöpfe mit integrierter Positionsanzeige ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte wie Längen, Durchflussmengen, Drehzahlen usw. auf einen Blick. Außerdem ist der Anzeigewert pro Spindelumdrehung (entsprechende Spindelsteigung) wählbar, wobei die verschiedenen Anzeigewerte durch ein Übersetzungsgetriebe realisiert werden. Die Drehmomentabstützung gestattet die Verwendung der Stellknöpfe in jeder Einbaulage und auch bei starker Vibration. ** Bei 1. Stern Lage der Drehmomentabstützung und bei 2. Stern Zählrichtung angeben. (Siehe Bestellbeispiel „Drehmomentabstützung, Zählrichtung“).
Technische Daten
– Zählwerk bestehend aus 4 Dekaden + Feinablesung – Ziffernhöhe ca. 6 mm – Hohlwellen-Ø 14 H7 mm – temperaturbeständig bis 80 °C – öl- und lösungsmittelbeständig
Auf Anfrage
andere Steigungen.
Zubehör
– Reduzierhülse K0412
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.