{"product":{"productId":"agid.1679","price":165.36,"name":"Positionsanzeiger frei programmierbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Gewindestift Stahl.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Gewindestift Stahl.
Ausführung
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Gewindestift schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Positionsanzeiger programmiert
ab
auf Anfrage
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Positionsanzeiger nicht programmiert
ab
200,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Software für Positionsanzeiger
ab
165,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Gewindestift Stahl.
Hohlwelle Stahl.
Sichtfenster LCD-Anzeige.
Gewindestift Stahl.
Ausführung
Hohlwelle brüniert.
Gewindestift schwarz.
Gewindestift schwarz.
Hinweis
Die elektronischen Positionsanzeiger bieten weiterreichende Möglichkeiten gegenüber den mechanischen Positionsanzeigern, denn sie bilden Winkel ebenso ab wie ungewöhnliche Spindelsteigungen und registrieren dabei jeden Bruchteil einer Spindelverstellung.
* Freie Programmierbarkeit der Parameter mit der Programmier-Software K0411.09.
* Freie Programmierbarkeit der Parameter mit der Programmier-Software K0411.09.
Technische Daten
– LCD-Display mit 5 Stellen
– Ziffernhöhe ca. 11,5 mm
– Anzeigebereich von -19999 ... 99999
– Hohlwellen-Ø 30 H7 mm
– Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C
– Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C
– Drehzahl max. 600 U/min
– Batterie Lithium Knopfzelle 3V, Typ CR2032. Lebensdauer ca. 2 Jahre
– Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Schutzart IP 51
– Ziffernhöhe ca. 11,5 mm
– Anzeigebereich von -19999 ... 99999
– Hohlwellen-Ø 30 H7 mm
– Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C
– Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C
– Drehzahl max. 600 U/min
– Batterie Lithium Knopfzelle 3V, Typ CR2032. Lebensdauer ca. 2 Jahre
– Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Schutzart IP 51
Merkmale
– Anzeigewerte und Kommastelle frei programmierbar
– Linear- oder Winkelmodus
– Funktionstaste für Nullsetzung
– Funktionstaste für Umschaltung zwischen Absolutmaß und Kettenmaß
– Programmierung eines Offsetwerts direkt am Gerät
– einfacher Batteriewechsel
– Linear- oder Winkelmodus
– Funktionstaste für Nullsetzung
– Funktionstaste für Umschaltung zwischen Absolutmaß und Kettenmaß
– Programmierung eines Offsetwerts direkt am Gerät
– einfacher Batteriewechsel
Zubehör
– Reduzierhülsen K0412
– Programmier-Software K0411.09
– Programmier-Software K0411.09