DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Sichtfenster Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse schwarz, glasfaserverstärkt.
Sichtfenster staubdicht.
Hinweis
Positionsanzeiger sind zum Einbau in Handräder vorgesehen. Sie ermöglichen das direkte Ablesen eingestellter Messwerte wie Längen, Durchflussmengen, Drehzahlen usw. auf einen Blick. Die Messwerterfassung erfolgt nach dem Schwerkraftprinzip. Konzipiert für den Einsatz an waagrechten Spindeln. Eine Umdrehung des schwarzen Zeigers entspricht einer Spindelumdrehung. In Verbindung mit der 5-stelligen Digitalanzeige wird somit ein sehr genaues und einfaches Ablesen der Position ermöglicht.
Auf Anfrage
andere Steigungen.
Zubehör
– Handräder K1930
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie unser Produktsortiment