Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Kabelmantel PVC.
Kabelmantel PVC.
Ausführung
Kompakte Bauform von Sensor und Stecker.
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Anschlusskabel 6-adrig ø 3,55-0,3 mm.
Biegeradius Kabel >17 mm (statisch).
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Anschlusskabel 6-adrig ø 3,55-0,3 mm.
Biegeradius Kabel >17 mm (statisch).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Aluminium.
Kabelmantel PVC.
Kabelmantel PVC.
Ausführung
Kompakte Bauform von Sensor und Stecker.
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Anschlusskabel 6-adrig ø 3,55-0,3 mm.
Biegeradius Kabel >17 mm (statisch).
Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
Anschlusskabel 6-adrig ø 3,55-0,3 mm.
Biegeradius Kabel >17 mm (statisch).
Hinweis
Arbeitet mit Magnetbändern K1663.
Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen.
Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik.
Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik.
Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen K1905 und K1906.
Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen.
Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik.
Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik.
Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeigen K1905 und K1906.
Technische Daten
- Schutzart IP 67; EN 60529 (Sensorkopf)
- Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperaturbereich
- Umgebungstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
A) Leseabstand Sensor/ Band ≤ 2 mm
B) seitlicher Versatz ± 2 mm
C) Fluchtungsfehler ± 3°
D) Längsneigung ± 1°
E) Seitenneigung ± 3°
A) Leseabstand Sensor/ Band ≤ 2 mm
B) seitlicher Versatz ± 2 mm
C) Fluchtungsfehler ± 3°
D) Längsneigung ± 1°
E) Seitenneigung ± 3°
Beachten
Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig (Sensorkopf).
Zeichnungshinweis
1) Sinus vor Cosinus
2) aktive Messfläche
3) Magnetband
2) aktive Messfläche
3) Magnetband
Zubehör
Positionsanzeigen K1905 und K1906.
Magnetbänder K1663.
Magnetbänder K1663.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.