{"product":{"productId":"agid.35949","price":54.32,"name":"Speichenhandräder aus Edelstahlblech, mit Zylindergriff drehbar, Form B, 4 Speichen"},"currency":"EUR"}
- Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit
- Ergonomischer, drehbarer Zylindergriff
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Ideal für präzise manuelle Verstellungen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Das Handrad dient dem präzisen, manuellen Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln. Die robuste Ausführung ist stoß- und schlagfest. Der frei drehbare Zylindergriff aus Thermoplast bietet eine angenehme Haptik, wodurch eine komfortable Bedienung auch bei längeren oder kraftintensiven Bewegungen möglich ist.
Werkstoff
Handrad Edelstahl 1.4404.
Zylindergriff Thermoplast.
Zylindergriffachse Edelstahl 1.4404.
Senkschraube mit Innensechskant Edelstahl A4.
Ausführung
Handrad matt gestrahlt.
Zylindergriff schwarzgrau RAL 7021.
Zylindergriffachse blank.
Senkschraube mit Innensechskant blank.
Zylindergriff schwarzgrau RAL 7021.
Zylindergriffachse blank.
Senkschraube mit Innensechskant blank.
Hinweis
Form A: 3 Speichen (Ø 125 mm).
Form B: 4 Speichen (Ø 160 mm, 200 mm).
Form C: 5 Speichen (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Die Maße des Durchmessers (D3) entsprechen den Vorgaben der DIN 950.
Form B: 4 Speichen (Ø 160 mm, 200 mm).
Form C: 5 Speichen (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Die Maße des Durchmessers (D3) entsprechen den Vorgaben der DIN 950.
Montage
Der Zylindergriff wird mithilfe einer Senkschraube am Speichenhandrad befestigt.
Der benötigte Innensechskantschlüssel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Der benötigte Innensechskantschlüssel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Lieferumfang
Speichenhandrad aus Edelstahlblech.
Zylindergriff Edelstahl drehbar.
Senkschraube mit Innensechskant Edelstahl DIN EN ISO 10642.
Zylindergriff Edelstahl drehbar.
Senkschraube mit Innensechskant Edelstahl DIN EN ISO 10642.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.