{"product":{"productId":"agid.17508","price":33.72,"name":"Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kurbel Aluminium.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Kurbel schwarz pulverbeschichtet.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Passbohrung
ab
42,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff mit Innenvierkant
ab
43,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Kurbel Aluminium.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Zylindergriff Thermoplast und Stahl.
Ausführung
Kurbel schwarz pulverbeschichtet.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Thermoplast schwarzgrau.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Ähnlich DIN 469.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).