Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Buchse blau passiviert.
Hinweis
Verfügbar in unskalierter Ausführung oder aber mit 20teiliger Skalierung und 10 Ziffern.
Auf Anfrage
Sonderskalierungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Skalierung
Form C: mit Standardskalierung

1) Gewindestift zur Befestigung (bei Form C zwischen den Zahlen 5 und 6)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch