{"product":{"productId":"agid.17572","price":2.8,"name":"Sterngriffe antibakteriell ähnlich DIN 6336 Stahlteile Edelstahl Form L"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Medizintechnik, Reha-Bereiche, Lebensmittelproduktion, öffentliche Einrichtungen, Küchen- und Sanitärbereich
- MEDI grip: Antibakterielle Wirkung durch speziellen Kunststoff über einen langen Zeitraum aufgrund von komplett durchgesetzten Material
- Vorteile: feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig, keine toxische Nebenwirkungen, Wirkung gegen multiresistente Keime, verringert Infektionsrisiko
- Das Risiko einer Ausbreitung der Mikroorganismen wird verhindert und die vorhandene Keimzahl wird in wenigen Stunden komplett abgebaut
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schiefergrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen blank.
Anwendung
Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA).
In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben.
Wirkungsweise:
An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor).
Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.
In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben.
Wirkungsweise:
An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor).
Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.
Vorteile
Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.
Verwendung
Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.