{"product":{"productId":"agid.27116","price":4.46,"name":"Sterngriffe Kunststoff mit Sicherheitsfunktion, mit Innengewinde"},"currency":"EUR"}
- Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Sterngriffe mit Sicherheitsfunktion verhindern Veränderungen an der Klemmstelle durch unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen.
Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder.
Im Ausgangszustand lässt sich der Griff frei drehen und besitzt keine Verbindung zur Klemmstelle. Erst durch Drücken des Griffs rastet die Verzahnung ein und die Klemmung kann gelöst oder angezogen werden.
Die Rückstellung erfolgt unmittelbar nach Loslassen des Griffs über eine Feder.
Werkstoff
Sterngriff und Einsatz aus verstärktem Thermoplast.
Buchse aus Stahl oder Edelstahl.
Buchse aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Vorteile
Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen oder Schließen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.