{"product":{"productId":"agid.577","price":8.63,"name":"Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form L, mit Außengewinde"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: mit Außengewinde
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Sterngriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Gewindestift und Querstift blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.