{"product":{"productId":"agid.15918","price":0.65,"name":"Sicherungsband"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Thermoplastisches Urethan TPU.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplastisches Urethan TPU.
Hinweis
Das Sicherungsband zeichnet sich durch seine hohe Bruchdehnung und gute Rückprallelastizität aus.
Es wurde speziell für die Sterngriffe K0154, K0155 als unverlierbares Bedienteil konzipiert.
Eine Nachrüstung bestehender Sterngriffe K0154, K0155 sowie Rändelräder K0260/K0261 und Rändelknöpfe K0247 aus unserem Sortiment ist mit diesem Sicherungsband möglich.
Es wurde speziell für die Sterngriffe K0154, K0155 als unverlierbares Bedienteil konzipiert.
Eine Nachrüstung bestehender Sterngriffe K0154, K0155 sowie Rändelräder K0260/K0261 und Rändelknöpfe K0247 aus unserem Sortiment ist mit diesem Sicherungsband möglich.
Montage
Empfohlener Öffnungsdurchmesser 3,8 -0,1. Öffnungsdurchmesser sollte gratfrei sein. Zur Vereinfachung der Montage wird ein Gleitmittel auf Teflonbasis empfohlen.
Auf Anfrage
In Kombination mit weiteren Produkten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.