{"product":{"productId":"agid.26770","price":5.45,"name":"Kreuzgriffe Kunststoff hochtemperaturbeständig mit vorstehender Stahlbuchse, Form K: Gewindebuchse"},"currency":"EUR"}
- Hochtemperaturbeständig
- FDA, EU10/2011, NSF, KTW konform
- Geschlossene Griffkontur
- Gut zu reinigen
- Für erhöhte Hygieneanforderungen
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PPA hochtemperaturbeständig, glasfaserverstärkt, schwarz, mit Konformität FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4404.
Stahlteile aus Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis
Kreuzgriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich mit Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Anwendung
Diese Kreuzgriffe wurden speziell für den Einsatz mit erhöhten Hygieneanforderungen und hohen Einsatztemperaturen entwickelt. Die geschlossene Griffkontur mit glatter Oberfläche ist sehr gut zu reinigen.
Für den Lebensmittel- bzw. Trinkwasserkontakt hat dieser Kunststoff die Konformität FDA, EU10/2011, NSF, KTW und besitzt eine dauerhafte Heißwasser- und Hydrolysebeständigkeit (Dampfsterilisation).
Dieser Hochtemperaturkunststoff eignet sich sogar für den dauerhaften Einsatz in heißer Umgebung und behält hierbei seine hohe Festigkeit.
Für den Lebensmittel- bzw. Trinkwasserkontakt hat dieser Kunststoff die Konformität FDA, EU10/2011, NSF, KTW und besitzt eine dauerhafte Heißwasser- und Hydrolysebeständigkeit (Dampfsterilisation).
Dieser Hochtemperaturkunststoff eignet sich sogar für den dauerhaften Einsatz in heißer Umgebung und behält hierbei seine hohe Festigkeit.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Vorteile
Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion).
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Die Kreuzgriffe lassen sich ohne Werkzeug festziehen und lösen.
Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Verwendung
Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden.
Zielgruppe ist die lebensmittelverarbeitende Industrie (oder Handwerk), bei denen die Bedienteile mit Lebensmittel oder mit Trinkwasser in Kontakt kommen können.
Diese Kreuzgriffe eignen sich auch speziell für den Einsatz unter sehr hohen Umgebungstemperaturen, bei ständigem Heißwasser- bzw. Wasserdampfkontakt.
Zielgruppe ist die lebensmittelverarbeitende Industrie (oder Handwerk), bei denen die Bedienteile mit Lebensmittel oder mit Trinkwasser in Kontakt kommen können.
Diese Kreuzgriffe eignen sich auch speziell für den Einsatz unter sehr hohen Umgebungstemperaturen, bei ständigem Heißwasser- bzw. Wasserdampfkontakt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.