{"product":{"productId":"agid.34446","price":5.27,"name":"T-Griffe visuell-detektierbar, Außengewinde"},"currency":"EUR"}
- visuell-detektierbar
- Ultramarinblau RAL 5002
- Lebensmittelkonforme Werkstoffe
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden.
Werkstoff
Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform.
Stahlteile Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002.
Stahlteile Edelstahl blank.
Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis
Leichte Farbabweichungen oder eine marmorierte Oberfläche sind material- und produktionsbedingt möglich, stellen aber keinen Mangel dar.
Anwendung
- Lebensmittelindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
- Pharmaindustrie
- Verpackungsindustrie
Temperaturbereich
-20°C bis +100°C.
Vorteile
visuell-detektierbar.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Ultramarinblau RAL 5002.
Lebensmittelkonforme Werkstoffe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.