{"product":{"productId":"agid.34452","price":2.38,"name":"T-Griffe antistatisch"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
T-Griff aus verstärktem Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl.
Ausführung
Griff graphitschwarz RAL 9011.
Stahl blau passiviert.
Stahl blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
T-Griffe antistatisch, Innengewinde
ab
3,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
T-Griffe antistatisch, Außengewinde
ab
2,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
T-Griff aus verstärktem Thermoplast.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl.
Ausführung
Griff graphitschwarz RAL 9011.
Stahl blau passiviert.
Stahl blau passiviert.
Hinweis
Leichte Farbabweichungen oder eine marmorierte Oberfläche sind material- und produktionsbedingt möglich, stellen aber keinen Mangel dar.
Anwendung
Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Sicherheit
Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Zielgruppen:
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Zielgruppen:
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.