Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Oberfläche ist komplett auf Hochglanz poliert und weist eine Rautiefe Ra 0,8 µm auf. So können Schmutz und Verunreinigungen kaum anhaften. Eine leichte Reinigung ist daher sichergestellt.
Zum Abdichten der Schraubstelle werden die Dicht- und Unterlegscheiben Hygienic USIT® von Freudenberg Process verwendet. Der Schaft des T-Griffs ist speziell auf diese Dichtung abgestimmt. Es entsteht eine totraumfreie Abdichtung der Schraubstelle, welche die hygienischen Anforderungen erfüllt.
Werkstoff
Edelstahl 1.4404.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Andere Gewindelängen, Zollgewinde.
Zubehör
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 für die Anschraubflächen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.