{"product":{"productId":"agid.17576","price":2.93,"name":"Flügelgriffe antibakteriell mit Innengewinde, Stahlteile Edelstahl"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Medizintechnik, Reha-Bereiche, Lebensmittelproduktion, öffentliche Einrichtungen, Küchen- und Sanitärbereich
- MEDI grip: Antibakterielle Wirkung durch speziellen Kunststoff über einen langen Zeitraum aufgrund von komplett durchgesetzten Material
- Vorteile: feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig, keine toxische Nebenwirkungen, Wirkung gegen multiresistente Keime, verringert Infektionsrisiko
- Das Risiko einer Ausbreitung der Mikroorganismen wird verhindert und die vorhandene Keimzahl wird in wenigen Stunden komplett abgebaut
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schiefergrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Buchse bzw. Gewindebolzen blank.
Vorteile
Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.
Verwendung
Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.