{"product":{"productId":"agid.33928","price":14.2,"name":"Arretierbolzen Edelstahl kurze Ausführung mit Edelstahl-Pilzgriff"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Edelstahlausführung A1:
Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404.
Ausführung
Edelstahlausführung A1:
Gewindehülse und Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen und chemisch vernickelt.
Arretierstift geschliffen, blank.
Gewindehülse und Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen und chemisch vernickelt.
Arretierstift geschliffen, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen Edelstahl kurze Ausführung mit Edelstahl-Pilzgriff, ohne Rastnut und Kontermutter
ab
14,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Edelstahl kurze Ausführung mit Edelstahl-Pilzgriff und Kontermutter
ab
15,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Edelstahl kurze Ausführung mit Edelstahl-Pilzgriff und Rastnut
ab
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Edelstahl kurze Ausführung mit Edelstahl-Pilzgriff, mit Rastnut und Kontermutter
ab
16,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Werkstoff
Edelstahlausführung A1:
Gewindehülse und Pilzgriff 1.4305.
Arretierstift gehärtet 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet 1.4305.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse, Pilzgriff und Arretierstift 1.4404.
Ausführung
Edelstahlausführung A1:
Gewindehülse und Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen und chemisch vernickelt.
Arretierstift geschliffen, blank.
Gewindehülse und Pilzgriff blank.
Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.
Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.
Edelstahlausführung A4:
Gewindehülse blank.
Pilzgriff blank oder gestrahlt.
Arretierstift geschliffen und chemisch vernickelt.
Arretierstift geschliffen, blank.
Hinweis
Die verwendeten Werkstoffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Arretierbolzen aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Bei Anforderungen mit einer sehr hohen Korrosionsbeständigkeit, sind die Arretierbolzen aus Edelstahl A4 zu empfehlen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter
Zubehör
Positionierbuchsen K1290.
Distanzringe K0665.
Befestigungssätze Edelstahl für dünnwandige Teile K2146.
Distanzringe K0665.
Befestigungssätze Edelstahl für dünnwandige Teile K2146.