Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Stangenschlösser Zink oder Kunststoff.
Hinweis
Stangenschlösser für Flachstangen werden in Kombination mit Schwenkhebeln aus Kunststoff (K2269) montiert, um z.B. einen Schaltschrank sicher zu verschließen. Es können sowohl 2-Punkt-Verriegelungen als auch 3-Punkt-Verriegelungen realisiert werden.
Zubehör
K2269 Schwenkhebel Kunststoff.
K2273 Buchsen für Zungen Zink.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch