{"product":{"productId":"agid.34257","price":2.5,"name":"Rundstangen Stahl für Schwenkhebel Form B"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Rundstangen Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Rundstangen aus Stahl werden in Verbindung mit Schwenkhebeln (K2268 oder K2269) zur Sicherung eines Schaltschrankes verwendet. Die Rundstangen können in einem 2- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem verwendet werden.
Zubehör
K2271 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
K2277 Aufsatz Zink für Rundstangen.
K2275 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
K2276 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
K2277 Aufsatz Zink für Rundstangen.
K2275 Führungen Kunststoff für Rundstangen.
K2276 Anschläge Kunststoff für Rundstangen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.