{"product":{"productId":"agid.34320","price":4.56,"name":"Flachstangen Stahl für Schwenkhebel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Flachstangen Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Flachstangen Stahl.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Hinweis
Die Flachstangen aus Stahl werden in Verbindung mit Schwenkhebeln (K2269) zur Sicherung eines Schaltschrankes verwendet. Die Rundstangen können in einem 2- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem verwendet werden.
Zubehör
K2269 Schwenkhebel Kunststoff.
K2279 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
K2279 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.