Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Führungen Kunststoff.
Ausführung
Kunststoff schwarz.
Hinweis
Die Führungen aus Kunststoff für Flachstangen sind zur Gewährleistung einer leichtgängigen Führung der Flachstangen (K2278) im Schaltschrank erforderlich.
Zubehör
K2278 Flachstangen Stahl für Schwenkhebel.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch