Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Buchsen Zink.
Hinweis
Die Buchsen für Zungen dienen zur Verbindung von Schwenkhebeln und Zungen. Mit Hilfe der Buchsen und in Kombination mit dem Adapter für Drehriegelzungen K2272, dem Adapter für Rundstangen K2271 oder dem Stangenschloss für Flachstangen, entsteht ein 1- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem, mit dem z.B. Schaltschränke gesichert werden können.
Zubehör
K1114 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2244 Zunge für Drehriegel Stahl.
K0523 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2272 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
K2279 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
K2271 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.

Andere Kunden kauften auch