{"product":{"productId":"agid.34253","price":1.28,"name":"Buchsen für Zungen Zink Form A"},"currency":"EUR"}
Beschreibung
Werkstoff
Buchsen Zink.
Hinweis
Die Buchsen für Zungen dienen zur Verbindung von Schwenkhebeln und Zungen. Mit Hilfe der Buchsen und in Kombination mit dem Adapter für Drehriegelzungen K2272, dem Adapter für Rundstangen K2271 oder dem Stangenschloss für Flachstangen, entsteht ein 1- oder 3-Punkt-Verriegelungssystem, mit dem z.B. Schaltschränke gesichert werden können.
Zubehör
K1114 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2244 Zunge für Drehriegel Stahl.
K0523 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2272 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
K2279 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
K2271 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
K2244 Zunge für Drehriegel Stahl.
K0523 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2272 Adapter für Zungen Kunststoff oder Zink.
K2279 Stangenschloss Kunststoff oder Zink für Flachstangen.
K2271 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.