Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Adapter Kunststoff oder Zink.
Hinweis
Adapter für Zungen werden in Kombination mit den Zungen für Drehriegel oder dem Adapter für Stangen (K2271) verwendet. Mit Hilfe der Adapter kann eine 1-, 2- oder 3-Punkt-Verriegelung mit Schwenkhebel (K2269) realisiert werden.
Zubehör
K2269 Schwenkhebel Kunststoff.
K1114 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2244 Zunge für Drehriegel Stahl.
K2271 Adapter Stahl, Edelstahl oder Zink für Stangen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch