{"product":{"productId":"agid.21527","price":0.34,"name":"Zunge für Drehriegel Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
*Das Maß A in mm bei Gehäuselänge H=18,5 mm.
Zubehör
Drehriegel Zink K0522.
Sicherheits-Drehriegel K0524.
Drehriegel mit Knebelbetätigung K0525.
Drehriegel mit T-Griff K0526.
Sicherheits-Drehriegel K0524.
Drehriegel mit Knebelbetätigung K0525.
Drehriegel mit T-Griff K0526.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.