{"product":{"productId":"agid.32840","price":17.31,"name":"Kantenschutzprofile Silikon mit integriertem Edelstahlklemmband FDA-konform"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
VMQ (Silikon-Kautschuk), Härte 60° +/-5 Shore A, FDA geprüft.
Klemmeinlage Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Blau, ähnlich RAL 5015.
Klemmeinlage blank.
Klemmeinlage blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kantenschutzprofile Silikon mit integriertem Edelstahlklemmband FDA-konform, Form A
ab
20,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kantenschutzprofile Silikon mit integriertem Edelstahlklemmband FDA-konform, Form B
ab
24,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
VMQ (Silikon-Kautschuk), Härte 60° +/-5 Shore A, FDA geprüft.
Klemmeinlage Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Blau, ähnlich RAL 5015.
Klemmeinlage blank.
Klemmeinlage blank.
Hinweis
Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind.
Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe mit der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600, sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar, u.a. in der Lebensmittelindustrie.
Durch die Verwendung der FDA-konformen Werkstoffe mit der Zulassung nach FDA 21 CFR 177.2600, sind die Profile in Anwendungen mit entsprechenden Anforderungen einsetzbar, u.a. in der Lebensmittelindustrie.
Temperaturbereich
-50 °C bis +200 °C.
Montage
Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.
Auf Anfrage
Weitere Längen.