{"product":{"productId":"agid.30544","price":6.88,"name":"Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kantenschutz EPDM oder PVC.
Dichtung EPDM-Moosgummi.
Dichtung EPDM-Moosgummi.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form A
ab
11,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form B
ab
8,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form C
ab
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form D
ab
10,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form E
ab
11,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form F
ab
9,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form G
ab
11,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form H
ab
10,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form I
ab
12,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Kantenschutz EPDM oder PVC.
Dichtung EPDM-Moosgummi.
Dichtung EPDM-Moosgummi.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.
Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression).
Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell.
Die Kantenschutzdichtprofile aus EPDM sind UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.
Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression).
Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell.
Die Kantenschutzdichtprofile aus EPDM sind UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.
Montage
Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.
Auf Anfrage
Weitere Längen.