Herstellerkompetenz
Schnelle Lieferung
Ausgezeichneter Service
DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid (PA6).
Dichtung CR.
Ausführung
Kunststoff Lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
Verschlussschrauben mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrungen.

Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Temperaturbereich
-40 °C bis +100 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch