{"product":{"productId":"agid.34198","price":4.3,"name":"Kabelverschraubungen EMV Messing vernickelt"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Messing.
Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Kontaktfeder Edelstahl (M12x1,5 besitzt keine Kontaktfeder).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.
							Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Kontaktfeder Edelstahl (M12x1,5 besitzt keine Kontaktfeder).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.
Ausführung
								vernickelt.
							
						Mehr anzeigen  
					
					
						Weniger anzeigen  
					
				
			
				
			Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Messing.
Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Kontaktfeder Edelstahl (M12x1,5 besitzt keine Kontaktfeder).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.
					Lamelleneinsatz Polyamid (PA6).
Kontaktfeder Edelstahl (M12x1,5 besitzt keine Kontaktfeder).
Dichtring CR / NBR.
O-Ring NBR.
							Ausführung
						
						
								vernickelt.
					
							Hinweis
						
						
								Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Für Kabel und Leitungen mit Schirmung. Schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring. 
 
Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
 
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
					Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
							Temperaturbereich
						
						
								Statisch: -40 °C bis +100 °C.
Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
					Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
							Zeichnungshinweis
						
						
								1) O-Ring ab M32x1,5
					
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.