{"product":{"productId":"agid.34212","price":0.26,"name":"Kabeldurchführungstüllen EPDM"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
EPDM.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
EPDM.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Durchführungstüllen dienen der Leitungsführung in Schaltschränken, Gehäusen und Sicherungskästen. Sie ermöglichen die problemlose Durchführung von Leitungen durch Auslässe und Durchbrüchen. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten Schutz bei scharfen Kanten. Zusätzlich wird durch den Einsatz von Kabeltüllen eine gewisse Zugentlastung der Leitungen erreicht.
EPDM weist eine sehr gute Alterungsbeständigkeit auch bei UV- und Ozonbelastung (z.B. im Außenbereich) auf. Weitere positive Eigenschaften von EPDM sind die hohe Elastizität und die gute chemische Beständigkeit. EPDM ist beständig gegen Sauerstoff und verdünnte Säuren, jedoch nicht gegen Mineralölprodukte.
EPDM weist eine sehr gute Alterungsbeständigkeit auch bei UV- und Ozonbelastung (z.B. im Außenbereich) auf. Weitere positive Eigenschaften von EPDM sind die hohe Elastizität und die gute chemische Beständigkeit. EPDM ist beständig gegen Sauerstoff und verdünnte Säuren, jedoch nicht gegen Mineralölprodukte.
Temperaturbereich
-40 °C bis +125 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.